??
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Número de parte
6SA-2-2-2-Y
Selección del tipo de del distribuidor
Colectores de aluminio
Selección del tipo
Selección del Tamaño de entrada
Pulgada
Estilo del distribuidor
Tamaños de Puerto
Conexión Ubicaciones
Número de Puertos
nota
Custom Manifold
accesorios
Accesorios de Sub Tipo
Selección de rango de presión
Selección Tapa
Rango de flujo
Material del Cuerpo
Meter Estilo
Escala Unidades
La escala de glicol
Tipo de conexión
Tipo de del distribuidor
Tamaño de la conexión
A
38.1 (1.5) mm (INCH)
B
38.1 (1.5) mm (INCH)
C
57.2 (2.25) mm (INCH)
D
114.3 (4.5) mm (INCH)
E
41.2 (1.62) mm (INCH)
F
31 (1.22) mm (INCH)
G
43 (1.69) mm (INCH)
H
28 (1.10) mm (INCH)
K
20.6 (0.81) mm (INCH)
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión